Котушки електромагнітних клапанів

Shows 111 product(s)

Котушка для електромагнітного клапана, BJ240CS
Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів
Центр обслуговування клієнтів

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Тип: BJ240CS, Напруга живлення [В] AC: 230, Клас захисту корпусу IP: IP30, Приєднання котушки: Розгалужувальна коробка, Розмір привода: 13,5 мм

Котушка для електромагнітного клапана, BJ240BS
Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів
Центр обслуговування клієнтів

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Тип: BJ240BS, Напруга живлення [В] AC: 240, Клас захисту корпусу IP: IP30, Приєднання котушки: Розгалужувальна коробка, Розмір привода: 13,5 мм

Котушка для електромагнітного клапана, BQ240CS
Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів
Центр обслуговування клієнтів

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Напруга живлення [В] AC: 240, Тип: BQ240CS, Клас захисту корпусу IP: IP65, Приєднання котушки: Плоский контакт DIN, Розмір привода: 13,5 мм

Котушка для електромагнітного клапана, BQ024CS
Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів
Центр обслуговування клієнтів

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип: BQ024CS, Клас захисту корпусу IP: IP65, Приєднання котушки: Плоский контакт DIN, Розмір привода: 13,5 мм

Котушка для електромагнітного клапана, BQ120BS
Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів
Центр обслуговування клієнтів

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Напруга живлення [В] AC: 110 - 120, Тип: BQ120BS, Клас захисту корпусу IP: IP65, Приєднання котушки: Плоский контакт DIN, Розмір привода: 13,5 мм

Вигляд: