Котушка для електромагнітного клапана, BQ024CS
Котушка для електромагнітного клапана, BQ024CS

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип: BQ024CS, Клас захисту корпусу IP: IP65, Приєднання котушки: Плоский контакт DIN, Розмір привода: 13,5 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.26 kg
Bага нетто 0.25 kg
EAN 5702428290173

 

Enclosure rating Nema (~) 4
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Група продукції Електромагнітні клапани
Додаткова інформація Для варіантів застосування з парою
Дозволи C UL US
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 104 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3 плоскі контакти
Клас захисту корпусу IP IP65
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 50 pc
Модель дизайну котушки VDE 0580
Назва програми частин EV215B
EV225B
EV245B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 24 V
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 24 V
Напруга живлення [В] AC 24 V
Номер запчастини 018F4517
Позначення типу BQ024CS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Розмір електричного підключення 6,3 мм x 0,8 мм
Розмір привода 13,5 мм
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 17 VA
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 16 VA
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 10 W
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 9 W
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип BQ024CS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Replacement

Replacement

Replacement

Сервіси