Котушка для електромагнітного клапана, BJ240CS
Котушка для електромагнітного клапана, BJ240CS

Назва продукту: Котушка для електромагнітного клапана, Тип: BJ240CS, Напруга живлення [В] AC: 230, Клас захисту корпусу IP: IP30, Приєднання котушки: Розгалужувальна коробка, Розмір привода: 13,5 мм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.39 kg
Bага нетто 0.39 kg
EAN 5702428841153

 

Enclosure rating Nema (~) 2
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 97 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відн. вологість, умови Без конденсації
Відповідність UL 429
Група продукції Електромагнітні клапани
Дизайн рами Зовн. металева рама
Довжина кабелю [дюйм] 8 in
Довжина кабелю [м] 0.2 m
Дозволи ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL US
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Розгалужувальна коробка
Клас захисту корпусу IP IP30
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Коментарі щодо електричного підключення Вільні кінці дротів
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 35 pc
Модель дизайну котушки UL 429
Назва дозвільного файлу UL MH29671
Назва програми частин EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 230 V
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 240 V
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] 208 V
Напруга живлення [В] AC 230 V
Номер запчастини 018F4120
Позначення типу BJ240CS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Розгалужувальна коробка
Розмір привода 13,5 мм
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 17 W
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 14 W
Стандарт електричного підключення UL50E КЛАС 2
Ступінь забруднення 3
Тип BJ240CS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Replacement

Replacement

Replacement

Сервіси