Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210B
Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, AV210B

Назва продукту: Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням, Тип: AV210B

Інформація про продукт

Вага брутто 1.15 kg
Bага нетто 1.03 kg
EAN 5702423194223

 

Внутрішнє/зовнішнє з'єднання ВНУТРІШН.
Група продукції Клапани із зовнішнім керуванням
Діаметр блоку керування [мм] 50 mm
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 180 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 356 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -22 °F
Діапазон тиску керування [бар] [Макс.] 10 bar
Діапазон тиску керування [бар] [Мін.] 4 bar
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 145 psig
Діапазон тиску керування [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 58 psig
Закриття Проти течії
Значення Cv [гал/хв] 11.5 gal/min
Значення Kv [м/год] 10 m3/h
Кількість на формат упаковки 8 pc
Макс. робочий тиск [бар] 16 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 232 psig
Макс. тиск випробування [бар] 24 bar
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 348 psig
Матеріал корпусу Бронза
Матеріал ущільнення PTFE
Назва продукту Клапан з похилим шпинделем і зовнішнім управлінням
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 bar
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0 bar
Робота Поршень (вертикальний)
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4
Розмір клапанного вузла [мм] 20 mm
Тип AV210B
Тип з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція НЗ

Аксесуари

Запасні частини

Replacement

Replacement

Replacement

Сервіси