Запчастина, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Кабельний роз'єм

042N0265

Тип: Запчастина, Використання для продукту: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z котушка типу B, Позначення типу: Кабельний роз'єм, Кабельний роз'єм

Інформація про продукт

Вага брутто 0.026 Kg
Bага нетто 0.026 Kg
Volume 0.056 Liter
EAN 5702423205899

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Кабельний роз'єм
Supply voltage [V] DC 230 В
UK RoHS compliance Out of scope
Використання для продукту 018F Coil Type B
018Z котушка типу B
042N Coil Type B
Група продукції Solenoid coil accessories
Дозволи CE
UKCA
Допуск ± 10%
Діаметр кабелю [дюйм] [Макс.] 0.32 дюйм
Діаметр кабелю [дюйм] [Мін.] 0.24 дюйм
Діаметр кабелю [мм] [Макс.] 8 мм
Діаметр кабелю [мм] [Мін.] 6 мм
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Клас захисту корпусу IP IP65
Колір світлодіода Червоний
Контакти 2 + PE
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Макс. опір контакту [мОм/м] 15 мОм
Макс. робочий струм [A] 16 А
Матеріал контакту CuZn (покриття Cu/Sn)
Матеріал прокладки NBR
Напруга живлення [В] AC 230 В
Напруга живлення [В] DC 230 В
Позначення типу Кабельний роз'єм
Розмір жили, макс. [мм²] 1.5 мм²
Стандарт електричного підключення EN 175301-803
Тип Spare part
Тип корпусу Напівпрозорий
Тип прокладки Профільован.
Форма електричного підключення Варіант A
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality