EV220B, Електромагнітний клапан, ФЛАНЕЦЬ, НЗ, NBR
EV220B, Електромагнітний клапан, ФЛАНЕЦЬ, НЗ, NBR

016D3330

Назва продукту: Електромагнітний клапан, Тип: EV220B, Функція: НЗ, Розмір з'єднання [дюйм]: 2 1/2 дюйма, Тип з'єднання: ФЛАНЕЦЬ, Значення Cv [гал/хв]: 58.100, Значення Kv [м/год]: 50.000, Матеріал ущільнення: NBR

Інформація про продукт

Вага брутто 16.72 kg
Bага нетто 15.88 kg
EAN 5702422130802

 

Аксесуари продукту Фланці
Комплектуючі до електромагнітного клапана
Відкрити/закрити вирівнювальний клапанний вузол Опційно вирівнювальний клапанний вузол
Група продукції Електромагнітні клапани
Група рідини II
Дозволи PZH
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] -13 °F
Значення Cv [гал/хв] 58.1 gal/min
Значення Kv [м/год] 50 m³/h
Ключ технічної характеристики EV220B 65CI FL10 N NC000
Коментарі щодо допуску середовища Нейтральне середовище
Кількість на формат упаковки 1 pc
Кількість шляхів 2/2
Макс. в'язкість середовища [сСт] 50 cSt
Макс. робочий тиск [бар] 10 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 psig
Макс. тиск випробування [бар] 15 bar
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 218 psig
Матеріал з'єднання Чавун
Матеріал корпусу Чавун
Матеріал ущільнення NBR
Назва програми частин EV220B 65 - 100
Назва продукту Електромагнітний клапан
Напрямок потоку Однопотоковий
Перепад тиску [бар] [макс.] 10 bar
Перепад тиску [бар] [Мін.] 0.25 bar
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] 145 psi
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] 3.6 psi
Позначення типу EV220B 65
Привод B
Придатний до експлуатації Запчастини до електромагнітного клапана
Рекомендації щодо середовища Вода
Робота З сервоприводом (поршень)
Розмір з'єднання [дюйм] 2 1/2 дюйма
Розмір клапанного вузла [мм] 65 mm
Розмір привода 13,5 мм
Розмір привода [дюйм] 0,53 дюйма
Розр. час на відкриття, вода [мс] 5000 ms
Розр. час на закриття, вода [мс] 7000 ms
Система привода [мм] 13.5 mm
Стандарт з'єднання EN 1092-1
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 80 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 176 °F
Тип EV220B
Тип з'єднання ФЛАНЕЦЬ
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Функція НЗ
Частка клапанного вузла [дюйм] 2 1/4 дюйма
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Replacement

Replacement

Replacement

Сервіси