Запчастини та аксесуари для температурних датчиків

Показано 37 продуктів

084N2040

Гільза датчика, AKS 120

Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: Ø, 22, Матеріал захисної трубки: Stainless steel

084N2045

AKS 120, NPT

Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: NPT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18

084Z2441

Гільза датчика, MBT 120

Діаметр захисної трубки [мм]: 11.0, Довжина вставки [мм]: 150, Тип технологічного з'єднання: G, 1/2, null: -50 - 200, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Використання для продукту: MBT 5250

084Z3076

Гільза датчика, MBT 120

Діаметр захисної трубки [мм]: 11.0, Довжина вставки [мм]: 100, Тип технологічного з'єднання: G, 1/2, null: -50 - 200, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Використання для продукту: MBT 3560, MBT 5560

084Z4303

MBT 152, 80 мм, MBT 152-001-0080-00-0000

null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий, Використання для продукту: MBT 5252

084Z4304

MBT 152, 100 мм, MBT 152-001-0100-00-0000

null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий, Використання для продукту: MBT 5252

084Z4305

MBT 152, 150 мм, MBT 152-001-0150-00-0000

null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий, Використання для продукту: MBT 5252

084Z4306

MBT 152, 200 мм, MBT 152-001-0200-00-0000

null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий, Використання для продукту: MBT 5252

084Z4317

Датчик температури, MBT 156, 200 мм, MBT 156-B01-200-0-0000

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

084Z4320

Датчик температури, MBT 156, 80 мм, MBT 156-S01-080-0-0000

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

084Z4321

Датчик температури, MBT 156, 100 мм, MBT 156-S01-100-0-0000

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

084Z4323

Датчик температури, MBT 156, 120 мм, MBT 156-S01-120-0-0000

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

084Z4324

Датчик температури, MBT 156, 150 мм, MBT 156-S01-150-0-0000

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

084Z4325

Датчик температури, MBT 156, 170 мм, MBT 156-S01-170-0-0000

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

084Z4326

Датчик температури, MBT 156, 200 мм, MBT 156-S01-200-0-0000

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

084Z4327

Датчик температури, MBT 156, 250 мм, MBT 156-S01-250-0-0000

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

084Z4335

Датчик температури, MBT 156, 250 мм, MBT 156-B01-250-0-0000

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Клемна колодка, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

084Z4336

Датчик температури, MBT 156, 300 мм, MBT 156-B01-300-0-0000

null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Клемна колодка, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116

084Z4459

Комплектуючі, датчики, Кабель с роз'ємом Amp Junior Power

Кабель с роз'ємом Amp Junior Power, Використання для продукту: MBT 3270, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30

Вигляд: