Датчик температури, MBT 3270, 28 мм, G,1/4

084Z2012

null: -50 - 150, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 1000, Матеріал захисної трубки: Brass, Електричне підключення: AMP Junior Power Timer, Розмір електричного підключення: 2 контакти

Інформація про продукт

Вага брутто 0.028 Kg
Bага нетто 0.026 Kg
Volume 0.019 Liter
EAN 5702423286409

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE and contain batteries No
Process connection size 1/4
Product Name Description Датчик температури
UK RoHS compliance Out of scope
Вставка датчика Фіксов.
Група продукції Sensors
Довжина вставки [дюйм] 1.1 дюйм
Довжина вставки [мм] 28 мм
Допуск елемента датчика Клас В
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.17 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 4.2 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення AMP Junior Power Timer
Елемент датчика [шт.] 1 шт.
Клас захисту корпусу IP IP67
Кількість на формат упаковки 40 шт.
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал захисної трубки Brass
Матеріал технологічного з'єднання Латунь
Номер досьє SCIP 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Опір елем. датчика [Ом] 1000
Позначення типу MBT 3270-02000-028-00300-000
Проводи [шт.] 2 шт.
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2 контакти
Сигнал виходу Ohm
Стандарт елемента датчика EN 60751
Стандарт технологічного з'єднання ISO 228-1-A
Температура навколишнього середовища, макс. [°C] 125 °C
Температура навколишнього середовища, макс. [°F] 257 °F
Технологічне з'єднання Штекер/Штепсель Зовнішн.
Тип MBT 3270
Тип вставки Фіксов.
Тип елемента датчика Pt
Тип з'єднання G
Тип кабелю N/A
Тип технологічного з'єднання G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality