Приладдя, CBD S-11
Приладдя, CBD S-11

037H3069

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів
Центр обслуговування клієнтів

Допом.контакт 1NO+1NC CI61-86

Інформація про продукт

Вага брутто 0.04 kg
Bага нетто 0.03 kg
EAN 5702423110872

 

Використання для продукту 73
86
CI 61
Група продукції Contactor/motorstarter access
Дозволи CE
EAC
Визнано UL
UKCA
Кількість на формат упаковки 10 pc
Монтаж БІК
Назва продукту Auxiliary contact block
Номінал контакту AC15=3 A, 690 V
Опис продукту Допоміжний контакт
Позначення типу CBD S-11
Тип Приладдя
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція 1 NO+1 NC

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality