Приладдя, CBD-11
037H3064
Допом.контакт 1NO+1NC CI61-86
Допом.контакт 1NO+1NC CI61-86
Вага брутто | 0.04 kg |
Bага нетто | 0.04 kg |
EAN | 5702423110827 |
Вага брутто | 0.04 kg |
Bага нетто | 0.04 kg |
EAN | 5702423110827 |
Використання для продукту |
73 86 CI 61 |
Група продукції | Contactor/motorstarter access |
Дозволи |
CE EAC Визнано UL UKCA |
Кількість на формат упаковки | 10 pc |
Монтаж | ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА |
Назва продукту | Auxiliary contact block |
Номінал контакту | AC15=5.5 A, 690 V |
Опис продукту | Допоміжний контакт |
Позначення типу | CBD-11 |
Тип | Приладдя |
Формат упаковки | Промислова упаковка |
Функція | 1 NO+1 NC |
Використання для продукту |
73 86 CI 61 |
Група продукції | Contactor/motorstarter access |
Дозволи |
CE EAC Визнано UL UKCA |
Кількість на формат упаковки | 10 pc |
Монтаж | ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА |
Назва продукту | Auxiliary contact block |
Номінал контакту | AC15=5.5 A, 690 V |
Опис продукту | Допоміжний контакт |
Позначення типу | CBD-11 |
Тип | Приладдя |
Формат упаковки | Промислова упаковка |
Функція | 1 NO+1 NC |