Приладдя, CB-I
Приладдя, CB-I

037H0117

Цей товар знято з продажу.

CB-I Aux. Contact - Start Pulse, Used for product: CI 6-50

Інформація про продукт

Вага брутто 0.02 kg
Bага нетто 0.01 kg
EAN 5702423038718

 

Використання для продукту CI 6-50
Група продукції Contactor/motorstarter access
Дозволи EAC
Кількість на формат упаковки 20 pc
Монтаж ПЕРЕДНЯ ЧАСТИНА
Назва продукту Auxiliary contact block
Номінал контакту AC15=6 A, 500 V
Опис продукту Допоміжний контакт
Позначення типу CB-I
Тип Приладдя
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція ПУСКОВИЙ ІМПУЛЬС

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality