MCC101A38KT3E00A

130B2413

Sinus filter for FC 100 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (380 - 500V): 15 - 18.5 kW
Continuous rated current: 38 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 180 W
Dimensions HxWxD: 430 (486) * X 150 X 260 mm
Weight: 17.7 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 24.64 Kilogram
Bага нетто 24.64 Kilogram
Об'єм 52.156 Liter
EAN 5702427888340

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality