LCL-0261-5-A-0-R011-T LCL 261A 500V

181B0664

Цей товар знято з продажу.

LCL-0261-5-A0R011T

Інформація про продукт

Вага брутто 241 kg
Bага нетто 185 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series LCL Filter, Forced cooled
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality