REG-0410-5-0-P REG Filt 410A 500V IP00

181B0910

Цей товар знято з продажу.

REG-0410-5-0-P

Інформація про продукт

Вага брутто 250 kg
Bага нетто 250 kg
Об'єм 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series LCL Filter. Natural convection
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality