SIN-0010-5-0-P,SINE-filt 10A 500V IP00

181B0886

Цей товар знято з продажу.

SIN-0010-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 10 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 100 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 211 x 190 x 144 mm
Weight: 10 kg

Інформація про продукт

Вага брутто 10 kg
Bага нетто 8 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality