RFI-1000-6-0, EMC filt 1000A 690V IP00
141F1308
Цей товар знято з продажу.
RFI-1000-6-0
RFI-1000-6-0
Вага брутто | 25 kg |
Bага нетто | 18 kg |
Volume | 0 l |
Вага брутто | 25 kg |
Bага нетто | 18 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |