RFI-1000-5-0, EMC filt 1000A 500V IP00

141F1307

Цей товар знято з продажу.

RFI-1000-5-0

Інформація про продукт

Вага брутто 22000 kg
Bага нетто 18 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series EMC filter
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality