RFI-0400-5-0 EMC filt 400A 500V IP00
141F1303
RFI-0400-5-0
RFI-0400-5-0
Вага брутто | 11 kg |
Bага нетто | 10.5 kg |
Volume | 0 l |
Вага брутто | 11 kg |
Bага нетто | 10.5 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |