RFI-0100-6-0, EMC filt 100A 690V IP00
141F1295
RFI-0100-6-0
RFI-0100-6-0
Вага брутто | 6 kg |
Bага нетто | 5.6 kg |
Volume | 0 l |
Вага брутто | 6 kg |
Bага нетто | 5.6 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |