REG-0840-5-0-P, LCL 840A 500V IP00 AN
181B0580
Цей товар знято з продажу.
REG-0840-5-0-P
REG-0840-5-0-P
Вага брутто | 428 kg |
Bага нетто | 428 kg |
Volume | 0 l |
Вага брутто | 428 kg |
Bага нетто | 428 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |