REG-0270-5-0-P REG Filt 270A 500V IP00
141F1252
Цей товар знято з продажу.
REG-0270-5-0-P
REG-0270-5-0-P
Вага брутто | 166 kg |
Bага нетто | 166 kg |
Volume | 0 l |
Вага брутто | 166 kg |
Bага нетто | 166 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |