REG-0052-6-0-P, LCL 52A 690V IP00 AN
141F1245
Цей товар знято з продажу.
REG-0052-6-0-P
REG-0052-6-0-P
Вага брутто | 62 kg |
Bага нетто | 62 kg |
Volume | 0 l |
Вага брутто | 62 kg |
Bага нетто | 62 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | LCL Filter. Natural convection |
Protection Class | IP00 |