REG-0035-6-0-P, LCL 35A 690V IP00 AN
REG-0035-6-0-P, LCL 35A 690V IP00 AN

141F1243

REG-0035-6-0-P

Інформація про продукт

Вага брутто 41 kg
Bага нетто 41 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series LCL Filter. Natural convection
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality