REG-0010-5-0-P, REG filt 10A 500V IP00

141F1238

Цей товар знято з продажу.

REG-0010-5-0-P

Інформація про продукт

Вага брутто 13.5 kg
Bага нетто 13.5 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series LCL Filter. Natural convection
Protection Class IP00

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality