LCL-0261-5-B-0-R011-T LCL 261A 500V
181B0532
Цей товар знято з продажу.
LCL-0261-5-B0R011T
LCL-0261-5-B0R011T
Вага брутто | 218 kg |
Bага нетто | 185 kg |
Volume | 0 l |
Вага брутто | 218 kg |
Bага нетто | 185 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | LCL Filter, Forced cooled |
Protection Class | IP00 |