136G7353
MCD60323BT5S2X00CV2
MCD60323BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(В) Із внутр. обх. контактором
(0323) 323 A, (5) Три фази 200–525 В~
(S2) Типорозмір 2, (00) IP00
Керуюча напруга: 110~120 В~ або 220~240 В~
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
VLT® Soft Starter MCD 600 — комплексне рішення, яке забезпечує пуск
двигуна.
Трансформатори струму вимірюють струм двигуна і надають зворотний
зв’язок для профілів контрольованого нарощення напруги двигуна.
Функція адаптивного керування прискоренням (AAC) автоматично вибирає
оптимальний профіль пуску й зупину для того чи іншого застосування.
Аварійний режим і функція чищення двигуна належать до стандартних
можливостей.
Додаткова панель дистанційного керування розширює функціональні
можливості пристрою плавного пуску, зокрема кнопки пуску й зупину і
кнопки швидкого переходу до опцій меню.
Пристрій плавного пуску VLT® Soft Starter MCD 600 пропонується в трьох
типорозмірах: S1, S2 і S3
S1 IP20 із вбудованим байпасним контактором (20–129 A)
S2 IP00 із вбудованим байпасом або без байпасу (144–579 A).
S3 IP00 із вбудованим байпасом, без байпасу чи із зовнішнім байпасом
(590–1250 A)
Для досягнення рівня захисту IP20 підключень замовте комплект захисних
наконечників як додаткове обладнання.