Пристрій плавного пуску VLT® Soft Starte
Пристрій плавного пуску VLT® Soft Starte

136G7346

MCD Soft Starter
(6) Серія 600, (0020) 20 A,(В) Із внутр. обх. контактором, (5) Три фази 200–525 В~,(S1) Типорозмір 1, (20) IP20
Control Voltage: 110~120 В~ або 220~240 В~
Other options according to: MCD60020BT5S1X20CV2

Код моделі: MCD60020BT5S1X20CV2

Інформація про продукт

Вага брутто 6.12 kg
Bага нетто 4.9 kg
Volume 17.47 l
EAN 5710108638399

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Product Group MCD Плавні пускачі серії MCD
MCD Series 6 (6) Серія 600
Current Rating 0020 (0020) 20 A
Bypass B (В) Із внутр. обх. контактором
Фазність T (T) Три фази
Mains Voltage 5 (5) Три фази 200–525 В~
Enclosure S1 (S1) Типорозмір 1
Performance X (X) Зарезервовано
IP Rating 20 (20) IP20
Control Voltage CV2 110~120 В~ або 220~240 В~
Calculated Gross Weight 5.4
Calculated Net Weight [kg] 4.8
Material Gross Weight 6.12
Material Net Weight 4.9
Modelcode01 MCD60020BT5S1X20CV2
Plant from Orderline B901
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Типовий код. Частина1 MCD60020BT5S1X20CV2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality