VLT® Midi Drive FC 280

Показано 70 продуктів

134U2982

Перетворювач частоти FC-280P2K2T4E20H1B

Перетворювач частоти
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
2,2 кВт / 3,0 к.с., Три фази 380-480 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Стандартна з Modbus
рамка: K1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2983

Перетворювач частоти FC-280P3K0T4E20H1B

FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Перетворювач частоти
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
3,0 кВт / 4,0 к.с., Три фази 380-480 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Стандартна з Modbus
рамка: K2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2985

Перетворювач частоти FC-280P5K5T4E20H1B

Перетворювач частоти
FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
5,5 кВт / 7,5 к.с., Три фази 380-480 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Стандартна з Modbus
рамка: K2
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-280P5K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2986

Перетворювач частоти FC-280P7K5T4E20H1B

Перетворювач частоти
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
7,5 кВт / 10 к.с., Три фази 380-480 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Стандартна з Modbus
рамка: K3
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSXXXXAX

134U2988

Перетворювач частоти FC-280P15KT4E20H1B

Перетворювач частоти
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
15 кВт / 20 к.с., Три фази 380-480 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Стандартна з Modbus
рамка: K4
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX

Вигляд: