VLT® Midi Drive FC 280

Показано 56 продуктів

FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Змінити конфігурацію

FC-280PK37T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(PK37) 0,37 кВт / 0,50 к.с., (T4) Три фази 380-480 В~,
(E20) IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В),
(В) Гальмівний переривач, (X) Без дисплея,
(C) Плати з покриттям,
(AX) Стандартна з Modbus,
Frame Size K1.

Код моделі: fc-280pk37t4e20h1bxcxxxsxxxxax
FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Змінити конфігурацію

FC-280PK55T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(PK55) 0,55 кВт / 0,75 к.с., (T4) Три фази 380-480 В~,
(E20) IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В),
(В) Гальмівний переривач, (X) Без дисплея,
(C) Плати з покриттям,
(AX) Стандартна з Modbus,
Frame Size K1.

Код моделі: fc-280pk55t4e20h1bxcxxxsxxxxax
FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Змінити конфігурацію

FC-280PK75T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(PK75) 0,75 кВт / 1,0 к.с., (T4) Три фази 380-480 В~,
(E20) IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В),
(В) Гальмівний переривач, (X) Без дисплея,
(C) Плати з покриттям,
(AX) Стандартна з Modbus,
Frame Size K1.

Код моделі: fc-280pk75t4e20h1bxcxxxsxxxxax
FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Змінити конфігурацію

FC-280P1K1T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(P1K1) 1,1 кВт / 1,5 к.с., (T4) Три фази 380-480 В~,
(E20) IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В),
(В) Гальмівний переривач, (X) Без дисплея,
(C) Плати з покриттям,
(AX) Стандартна з Modbus,
Frame Size K1.

Код моделі: fc-280p1k1t4e20h1bxcxxxsxxxxax
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Змінити конфігурацію

FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
(P2K2) 2,2 кВт / 3,0 к.с., (T4) Три фази 380-480 В~,
(E20) IP20 / Корпус, EMC Кат C1 (200В) / C2 (400В),
(В) Гальмівний переривач, (X) Без дисплея,
(C) Плати з покриттям,
(AX) Стандартна з Modbus,
Frame Size K1.

Код моделі: fc-280p2k2t4e20h1bxcxxxsxxxxax

Вигляд: