Перетворювач частоти FC-280PK37T4E20H2B

134U3006

FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Перетворювач частоти
FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 кВт / 0,50 к.с., Три фази 380-480 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C3 (200/400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Стандартна з Modbus
рамка: K1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-280PK37T4E20H2BXCXXXSXXXXAX

Інформація про продукт

Вага брутто 2.94 kg
Bага нетто 2.51 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107990252

VLT® Midi Drive FC 280

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® Midi Drive FC-
Серія 280 280
Тип PK37 0,37 кВт / 0,50 к.с.
Напруга T4 Три фази 380-480 В~
Корпус E20 IP20 / Корпус
Фільтр радіозавад H2 EMC Кат C3 (200/400В)
Гальмо та зупинка B (В) Гальмівний переривач
Дисплей X Без дисплея
Покриття C Плати з покриттям
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X Без адаптації
Адаптація В X Без адаптації
Спеціальна версія SXXX Остання версія
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Плата керування AX Стандартна з Modbus
Типорозмір K1 K1
Типовий код деталі 1 FC-280PK37T4E20H2BXC
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAX
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
Розрахована брутто-вага [кг] 2.8
Розрахована нетто-вага [кг] 2.5
Переривчастий струм (ВП) [A] 1.9
Переривчастий струм (ВП) [A] 1.9
Постійний струм (ВП) [A] 1.2
Постійний струм (ВП) [A] 1.1
Втрати потужності ВП [Вт] 20.9
кВА 0.9
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 0.37
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-280PK37T4E20H2BXC
Код моделі 02 XXXSXXXXAX
Recommended Plant ERR01

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality