Перетворювач частоти FC-102P11KT4P55H2XG

131B1274

Перетворювач частоти
FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
11 кВт / 15 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, (P55) IP55 / Тип 12 Задня пан.
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: B1
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-102P11KT4P55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 22.03 kg
Bага нетто 21.08 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427209367

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® HVAC Drive FC-
Серія 102 102
Номінальна потужність P11K 11 кВт / 15 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус P55 (P55) IP55 / Тип 12 Задня пан.
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір B1 B1
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Типовий код деталі 1 FC-102P11KT4P55H2XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Потужність 110 % (НП) [кВт] 11
кВА 16.6
Втрати потужності НП [Вт] 278
Втрати потужності НП [Вт] 278
Постійний струм (НП) [A] 24
Переривчастий струм (НП) [A] 26.4
Постійний струм (НП) [A] 21
Переривчастий струм (НП) [A] 23.1
Розрахована брутто-вага [кг] 23.5
Розрахована нетто-вага [кг] 23.2
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-102P11KT4P55H2XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality