Перетворювач частоти FC-302P5K5T5E20H1

131B0002

Перетворювач частоти
FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
5,5 кВт / 7,5 к.с., Три фази
380–500 B змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Без гальмівного переривача
Без панелі місц. керування
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: A3
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302P5K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 6.93 kg
Bага нетто 6.4 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427090576

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність P5K5 5,5 кВт / 7,5 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP X Без панелі місц. керування
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A3 A3
Типовий код деталі 1 FC-302P5K5T5E20H1XXX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 5.5
Ширина з двома опціями C [мм] 190,0
кВА 9.01
Втрати потужності ВП [Вт] 187
Втрати потужності ВП [Вт] 187
Постійний струм (ВП) [A] 13
Переривчастий струм (ВП) [A] 20.8
Постійний струм (ВП) [A] 11
Переривчастий струм (ВП) [A] 17.6
Розрахована брутто-вага [кг] 6.93
Розрахована нетто-вага [кг] 6.4
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302P5K5T5E20H1XXX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality