VLT® AQUA Drive FC 202

Показано 509 продуктів

Перетворювач частоти FC-202P55KT4E21H1XG
Змінити конфігурацію

Перетворювач частоти VLT® AQUA Drive FC 202
FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
55 кВт / 75 л.с.,
(T) Три фази (4) 380–480 В змін. струму,
(E21) IP21 / Тип 1, (H1) Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1),
(X) Без гальмівного переривача

Код моделі: FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Перетворювач частоти FC-202P7K5T4E20H1XG
Змінити конфігурацію

Перетворювач частоти VLT® AQUA Drive FC 202
FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
7,5 кВт / 10 л.с.,
(T) Три фази (4) 380–480 В змін. струму,
(E20) IP20 / Шасі, (H1) Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1),
(X) Без гальмівного переривача

Код моделі: FC-202P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Перетворювач частоти FC-202P1K5T4E20H1XG
Змінити конфігурацію

Перетворювач частоти VLT® AQUA Drive FC 202
FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
1,5 кВт / 2,0 л.с.,
(T) Три фази (4) 380–480 В змін. струму,
(E20) IP20 / Шасі, (H1) Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1),
(X) Без гальмівного переривача

Код моделі: FC-202P1K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Перетворювач частоти FC-202P15KT4E21H1XG
Змінити конфігурацію

Перетворювач частоти VLT® AQUA Drive FC 202
FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
15 кВт / 20 л.с.,
(T) Три фази (4) 380–480 В змін. струму,
(E21) IP21 / Тип 1, (H1) Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1),
(X) Без гальмівного переривача

Код моделі: FC-202P15KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Перетворювач частоти FC-202P45KT4E21H1XG
Змінити конфігурацію

Перетворювач частоти VLT® AQUA Drive FC 202
FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
45 кВт / 60 л.с.,
(T) Три фази (4) 380–480 В змін. струму,
(E21) IP21 / Тип 1, (H1) Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1),
(X) Без гальмівного переривача

Код моделі: FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Вигляд: