Перетворювач частоти FC-202P55KT4E21H1XG

131B7982

Перетворювач частоти
FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
55 кВт / 75 л.с., Три фази
380–480 В змін. струму, IP21 / Тип 1
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Остання версія стд. ПЗ
рамка: C1
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-202P55KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Інформація про продукт

Вага брутто 42.3 kg
Bага нетто 41.2 kg
Volume 228.095 l
EAN 5702427364943

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AQUA Drive FC-
Серія 202 202
Номінальна потужність P55K 55 кВт / 75 л.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 4 380–480 В змін. струму
Корпус E21 IP21 / Тип 1
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір C1 C1
Типовий код деталі 1 FC-202P55KT4E21H1XGX
Типовий код деталі 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 150 % (ВП) [кВт] 45
Потужність 110 % (НП) [кВт] 55
кВА 73.4
Втрати потужності НП [Вт] 1083
Втрати потужності НП [Вт] 1083
Втрати потужності ВП [Вт] 891
Втрати потужності ВП [Вт] 891
Постійний струм (НП) [A] 106
Переривчастий струм (НП) [A] 117
Постійний струм (НП) [A] 105
Переривчастий струм (НП) [A] 116
Постійний струм (ВП) [A] 90
Переривчастий струм (ВП) [A] 135
Постійний струм (ВП) [A] 80
Переривчастий струм (ВП) [A] 120
Розрахована брутто-вага [кг] 42.3
Розрахована нетто-вага [кг] 42
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-202P55KT4E21H1XGX
Код моделі 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality