Показано 8 продуктів
Перетворювач частоти 7DP-00225T-00006089
NXP00225-ATT1STV-A1A2000000
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 22 А,Монтажний кронштейн IP
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3 для IT-мереж
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR05
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-003152-000027732
NXP00315-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00315-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 31 A,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR05
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-004552-000027753
NXP00455-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00455-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 45 Амп,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR06
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-006152-000023585
NXP00615-A2H1SSS-A1A2000000
NXP00615-A2H1SSS-A1A2000000
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 61 A,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: Немає опцій
Manual: Англійська
FR06
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-006152-000017488
NXP00615-A2H1SSS-
NXP00615-A2H1SSS-A1A2D7C3B5+FL26+APFIF131+DPAP+DLRU
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 61 A,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: D7, Вимір. напруги в мережі
D Slot: (C3)PROFIBUS DP
E Slot: (B5)3RO(NO)
Manual: Російська
FR06
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-004552-000013793
NXP00455-A2H1SSS-A1A20000C3+DPAP+DLFR
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 45 Амп,IP21/NEMA1
Алфавітно-цифровий дисплей
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Французька
FR06
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
7DP-020552-000007597
NXP02055-G2H1SSV-A1A20000C3+FL26+DLRU
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 205 А,IP21/NEMA1
Графічна панель
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
E Slot: (C3)PROFIBUS DP
Manual: Російська
FR08
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Перетворювач частоти 7DP-000752-00012852
NXP00075-G2H1SSV-A1A200D2E9+FL26+DPAP+DLRU
Vacon NXP — Асортимент продукції
380–500 В змінного струму, 7 A,IP21/NEMA1
Графічна панель
IEC61800-3
Інтегр. гальмівний переривач
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Немає опцій
D Slot: Панель D2 в слоті D
E Slot: OPT-E9-V: 2-порт. Ethernet
Manual: Російська
FR04
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
Інші варіанти відповідно до Коду моделі