Показано 27 продуктів
Перетворювач частоти 70-AC1L00032W01A120
VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0003-2+EMC2+QPESMI01-0003-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
3 А, IP20, Клас 2 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI01
Other options according to Model code
Перетворювач частоти 70-AC1L00092W03A120
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0009-2+EMC2+QPESMI03-0009-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
9 А, IP20, Клас 2 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI03
Other options according to Model code
Перетворювач частоти 70-AC3L00034W01A120
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0003-4+EMC2+QPESMI01-0003-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
3 А, IP20, Клас 2 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI01
Other options according to Model code
Перетворювач частоти 70-AC3L00094W03A121
VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0009-4+EMC2+QPESMI03-0009-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
9 А, IP20, Клас 2 EMC
DBIN, 50 Гц, MI03
Other options according to Model code
Перетворювач частоти 70-AC3L00084W03A
VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0008-4+EMC2+QPESMI03-0008-4+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
8 A, IP20, Клас 2 EMC
DBIN, 50 Гц, MI03
Other options according to Model code
Перетворювач частоти 70-AC3L00384W05A221
VACON0020-3L-0038-4+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0038-4+EMC2+QPESMI05-0038-4+IP21+EMC2
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
38 A, IP21, Клас 2 EMC
DBIN, 50 Гц, MI05
Other options according to Model code
Перетворювач частоти 70-AC1L00072W02A120
VACON0020-1L-0007-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-1L-0007-2+EMC2+QPESMI02-0007-2+IP20+EMC2
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
7 A, IP20, Клас 2 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI02
Other options according to Model code
70-AC1L00042W02A140BM25-00111308
VACON0020-1L-0004-2+DLRU
Frequency Converter
VACON0020-1L-0004-2+DLRUMI02-0004-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
4 А, IP20, Клас 4 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI02
Other options according to Model code
70-AC1L00072W02A140BM25-00025491
VACON0020-1L-0007-2+DLRU
Frequency Converter
VACON0020-1L-0007-2+DLRUMI02-0007-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
7 A, IP20, Клас 4 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI02
Other options according to Model code
70-AC3L00014W01A140BM25-00010954
VACON0020-3L-0001-4+DLRU
Frequency Converter
VACON0020-3L-0001-4+DLRUMI01-0001-4+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 3-фазного змінного струму, 380–480 В змінного струму
1 A, IP20, Клас 4 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI01
Other options according to Model code