The Product Store will not be available due to system upgrade from 23.01.2021 2.00AM CET to 24.01.2021 8.00 PM. Please contact your local customer service for any support during this period. We apologize for any inconvenience this might cause!
Показано 37 продуктів
VACON0100-3L-0061-5+FL04+DLRU
MR06-0061-5+IP21+EMC2
FR06, 61 A,
380–500 В змінного струму, IP21,
C2 Комерц. і промисл. середов.,
Інстр. рос. мовою (+DLRU)
VACON0100-3L-0061-5+SRBT+IP54+FBIE
MR06-0061-5+IP54+EMC2
FR06, 61 A,
380–500 В змінного струму, IP54,
C2 Комерц. і промисл. середов.,
Інстр. англ. мовою (+DLUK)
VACON0100-3L-0310-5
MR09-0310-5+IP21+EMC2
FR09, 310 А,
380–500 В змінного струму, IP21,
C2 Комерц. і промисл. середов.,
Інстр. англ. мовою (+DLUK)
VACON0100-3L-0004-5+FL04+DLRU
MR04-0004-5+IP21+EMC2
FR04, 4 А,
380–500 В змінного струму, IP21,
C2 Комерц. і промисл. середов.,
Інстр. рос. мовою (+DLRU)
VACON0100-3L-0009-5+FL04+DLRU
MR04-0009-5+IP21+EMC2
FR04, 9 А,
380–500 В змінного струму, IP21,
C2 Комерц. і промисл. середов.,
Інстр. рос. мовою (+DLRU)