Перетворювач частоти 70-AB3L03105W09B220

135N2639

Перетворювач частоти
VACON0100-3L-0310-5
VACON 100 Industrial
380–500 В змінного струму, 310 А, IP21
Графічна консоль MK01
C2 Комерц. і промисл. середов.
B Slot: 3 Плата реле SBF3
C Slot: Немає опцій
D Slot: Немає опцій
Fieldbus: Станд. проток,Modbus,N2,BacNet
Manual: Інстр. англ. мовою (+DLUK)
FR09
E Slot: Немає опцій

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: VACON0100-3L-0310-5

Інформація про продукт

Вага брутто 109 kg
Bага нетто 108 kg
Volume 201.48 l
EAN 5710108188191

VACON 0100

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Сегмент NONE VACON 100 Industrial
Код регіону -R00 R00 міжнародний
Напруга мережі живлення -5 380–500 В змінного струму
Номінальний струм -0310 310 А
Опції монтажу -DM Модуль приводу DM
Корпус +IP21 IP21
Панель керування +HMGR Графічна консоль MK01
Категорія ліміту випромін. EMC +EMC2 C2 Комерц. і промисл. середов.
Фільтр синф. завад (для DM) +P000 Немає опцій (+P000)
Фільтр DUT (для DM) +P000 Немає опцій (+P000)
Гальмівний переривач +DBNO Без динам. гальм. пристрою
Опція годинника реал. часу +SRNO Без акум. для год. реал. часу
Настроюв. діапазон потужності NONE Немає
Силові з’єднання +PA00 Немає опцій електрож. (+PА00)
Кабельний вхід +QGLM Метрич. пан. каналу вх. +IP21
Додаткове обладнання В +Q000 Немає опцій для Qxxx_B (+Q000)
Додаткове обладнання С +Q000 Немає дод. опцій для Qxxx_C
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Суднобудівна конструкція +E000 немає опцій
Додаткова панель у слоті В +SBF3 3 Плата реле SBF3
Додаткова плата у слоті С +SC00 Немає опцій
Додаткова плата у слоті D +SD00 Немає опцій
Додаткова плата у слоті Е +SE00 Немає опцій
Вибір внутрішн. польов. шини +FBM1 Станд. проток,Modbus,N2,BacNet
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Мова документа +DLUK Інстр. англ. мовою (+DLUK)
Мовний пакет мікропрограми +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR мови
Застосування +A0000 Без прикладних програм
Набір параметрів +L0000 Немає набору парам. прог.
Станд. частота парам. мотора +LS50 Нал. за замов. част. двиг 50Гц
Одиниці виміру для відобр. +LSSI Міжнародна система одиниць, SI
Опції маркування +LPC1 Без дод. маркування
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL (+GAUL)
Схвал. для морського викор. NONE Немає
Схвалення RCM +GACT Схвалення RCM N16307
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Схвалено в Україні +GAUA Схвалено в Україні
Схвалено EAC +GAEA Схвалено EAC
Допом. джерело електрож. +C000 немає опцій (+C000)
Дж.живл.пост.стр.для доп. прис +C000 немає опцій (+C000)
Гніздо зм. стр. для доп.прист. +C000 немає опцій (+C000)
Вхідні пристрої NONE немає_
Фільтр синф. завад (для ED) +P000 немає опцій (+P000)
DU/DT, синус. фільтр (для ED) +P000 немає опцій (+P000)
Опції клем NONE немає_
Обладнання для дверей +C000 немає опцій (+C000)
Обігрівач шафи +C000 немає опцій (+C000)
Освітлення шафи +C000 немає опцій (+C000)
Керування обігрівачем двигуна +C000 немає опцій (+C000)
Опції авар. зупинки +C000 немає опцій (+C000)
Датчик пошкодження ізоляції +C000 немає опцій (+C000)
Укладання кабелю зверху +C000 немає опцій (+C000)
Охолодж. через тильний канал +C000 немає опцій (+C000)
Цоколь шафи +C000 Без опцій (+C000)
Пустий подовж. сегмент NONE Немає
Стандарт. рішення шафи NONE Немає
Спроектоване рішення шафи NONE Немає
Група продукції VACON VACON
Серія виробу 0100 Vacon серія 100
Фаза -3L Вхід 3-фазного змінного струму
Настроюваний +BM26 Vacon 100
Головний ланцюг +M000 НЕМАЄ
Програмне забезпечення +F0072 Пакет ПЗ виробу Vacon0100
Макс. вихідна частота NONE Немає
Розподільна коробка +T000 НЕМАЄ
Реж. роботи керування байпасом NONE немає_
Тип байпасного входу NONE немає_
Тип силового з'єднання байпаса NONE немає_
Схвалено СЕ +GACE Схвалено СЕ (+GACE)
Схвалено ATEX NONE Немає
Спеціальне місцеве схвалення NONE Немає
Гарантійний період +WT01 Гарантія 12/18 місяців (+WT01)
Типорозмір MR09 FR09
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Код моделі 01 VACON0100-3L-0310-5
Розрахована нетто-вага [кг] 120
Розрахована брутто-вага [кг] 121
Низьке перевант. двигуна [кВт] 160
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 132
Габар. розм. Ш×В×Г [мм] нетто 480 X 1150 X 365
Габаритні розміри Ш×В×Г [мм] 730 X 1310 X 570
Габаритні розміри (мм) 480X1150X365
Постійний струм (НП) [A] 310
Постійний струм (ВП) [A] 251
Потуж.двиг. к.с., низьк.перев. 250
Потуж. двиг. к.с., вис. перев. 200
Типовий код деталі 1 70-AB3L03105W09B220BM26
Типовий код деталі 2 -00067668
Складський код деталі 1 70-AB3L03105W09B220BM26
Складський код деталі 2 -00067668
перевірити заповнення OK
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Help Counter 0
Help Counter 1
Calculated Net Weight 108
Текст позиції продажу MR09-0310-5+IP21+EMC2
Ідентифікація підсімейства NONE Звичайн. клієнт замовив
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality