Перетворювач частоти FCP106NK55T4C66H1FS

134X1905

VLT® DriveMotor FCP 106
FCP_POWER_SIZE_NK55, Три фази 380-480 В~
Стандартний IP66/UL тип 4X
Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Немає опцій
рамка: MH1

Код моделі: FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

Інформація про продукт

Вага брутто 4.3 kg
Bага нетто 4 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710108080082

VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FCP VLT® DriveMotor FCP
Серія 106 106
Power Size NK55 0.55 kW /0.75 HP
Напруга T4 Три фази 380-480 В~
Корпус C66 Стандартний IP66/UL тип 4X
Фільтр радіозавад H1 Клас вбуд. ф-тра радіоз. A1/B
Опція вентилятора F З вентилятором
Спеціальна версія SXX Остання версія – стд. ПЗ
Опції AX Немає опцій
Модуль пам’яті 0 Модуль пам’яті
Типорозмір MH1 MH1
Типовий код деталі 1 FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Завод із рядка замовлення B901
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FCP106NK55T4C66H1FSXXAX0

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality