Аксесуари FCP 106

Показано 23 продуктів

130B1100

Плата VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Забезпечує широку сумісність, високий рівень доступності,
підтримує всіх основних постачальників PLC, у тому числі
забезпечує сумісність із майбутніми версіями. Швидкий та
ефективний зв’язок, зрозумілий монтаж, розширені
можливості діагностики та визначення параметрів, а також
автоматичне конфігурування даних процесу за допомогою
GSD-файлу. Ациклічна параметризація з використанням
PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive або кінцевих автоматів профілю
Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 і 2.

130B1107

Панель управл. LCP102 з графіч. Дісплеєм

VLT Control Panel LCP 102
Підтримує всі мови й текстові символи.
Швидке меню для короткого введення в експлуатацію.
Функція збереження та копіювання наборів параметрів.
Онлайн-довідка для всіх функцій.

132B0200

Дисплей LCP для FC101

Проста в експлуатації панель місцевого керування для VLT® HVAC Basic Drive. Добре структурована система меню забезпечує швидке
введення в експлуатацію та легкий доступ до його потужних функцій,
заощаджуючи час, енергію та гроші.

134B0340

Компл.адапт.пласт.(із роз’ємами) MH 1

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0341

Пласт. для настін. монтажу, FCP 106, MH1

Пластина для настінного монтажу забезпечує можливість
встановлення VLT® DriveMotor FCP106 поблизу двигуна.
FCP 106, встановлений за допомогою пластини для
настінного монтажу, відповідає вимогам стандарту EN
61800-3, клас C2, якщо використовується екранований
кабель двигуна довжиною до 2 метрів.

134B0390

Компл. пласт. адапт. (із роз’ємами) MH 2

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0391

Пласт. для настін. монтажу, FCP 106, MH2

Пластина для настінного монтажу забезпечує можливість
встановлення VLT® DriveMotor FCP106 поблизу двигуна.
FCP 106, встановлений за допомогою пластини для
настінного монтажу, відповідає вимогам стандарту EN
61800-3, клас C2, якщо використовується екранований
кабель двигуна довжиною до 2 метрів.

134B0440

Компл.пласт.адапт.(із роз’єм.) корп.MH 3

Пластина адаптера двигуна для FCP 106 в корпусі MH3, для
встановлення VLT на двигун. Потребує машинної обробки
для припасування до двигуна

134B0441

Пласт.настін.монт. FCP 106, корп. MH3

Пластина для настінного монтажу забезпечує можливість
встановлення VLT® DriveMotor FCP106 поблизу двигуна.
FCP 106, встановлений за допомогою пластини для
настінного монтажу, відповідає вимогам стандарту EN
61800-3, клас C2, якщо використовується екранований
кабель двигуна довжиною до 2 метрів.

Вигляд: