Показано 20 продуктів
Панель управл. LCP102 з графіч. Дісплеєм
VLT Control Panel LCP 102
Підтримує всі мови й текстові символи.
Швидке меню для короткого введення в експлуатацію.
Функція збереження та копіювання наборів параметрів.
Онлайн-довідка для всіх функцій.
Комп. д. дист. мон. пан. LCP, з 3 м каб.
Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP 11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.
Minimum delivery quantity: 6 (in a collective box with individual packaging)
Кришка LCP Blind cover, IP20/21
Use the blind cover to mount on a VLT® Midi Drive FC 280 when you
does not need a control panel.