Перехідна пластина, 395 x 220 мм

130B0185

Завдяки адаптаційній пластині VLT® 5/6/8000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC. Це надає
змогу легко та швидко замінити VLT® VLT® 5/6/8000, та,
оскільки для цього не потрібно свердлити нові отвори, не
утворюватиметься металева стружка, яка може пошкодити
електричні компоненти.
На пластину адаптера 130B0185 можна встановити такий VLT® 5/6/8000:
IP20 Compact: 200–240 В VLT5001–5006, 380/500 В VLT5001–5011
IP20/NM1: 200–240 В VLT6002–6005, 380/460 В VLT6002–6011,
380–480 В VLT8006–8011, 550–600 В VLT 5001–5011, 525–690 В VLT8002–8011

Інформація про продукт

Вага брутто 1.5 kg
Bага нетто 1.27 kg
Volume 0 l
EAN 5710107612475

ACCESSORIES for FC-321

VLT Серія 321

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Типорозмір A2
A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Типорозмір A2
A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Типорозмір A2
A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Типорозмір A2
A3

Options

Options Adapter category options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality