Аксесуари FCM 106

Показано 17 продуктів

130B1100

Плата VLT® Profibus DP V1 MCA 101

Забезпечує широку сумісність, високий рівень доступності,
підтримує всіх основних постачальників PLC, у тому числі
забезпечує сумісність із майбутніми версіями. Швидкий та
ефективний зв’язок, зрозумілий монтаж, розширені
можливості діагностики та визначення параметрів, а також
автоматичне конфігурування даних процесу за допомогою
GSD-файлу. Ациклічна параметризація з використанням
PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive або кінцевих автоматів профілю
Danfoss FC, PROFIBUS DP-V1, Master Class 1 і 2.

130B1107

Панель управл. LCP102 з графіч. Дісплеєм

VLT Control Panel LCP 102
Підтримує всі мови й текстові символи.
Швидке меню для короткого введення в експлуатацію.
Функція збереження та копіювання наборів параметрів.
Онлайн-довідка для всіх функцій.

132B0200

Дисплей LCP для FC101

Проста в експлуатації панель місцевого керування для VLT® HVAC Basic Drive. Добре структурована система меню забезпечує швидке
введення в експлуатацію та легкий доступ до його потужних функцій,
заощаджуючи час, енергію та гроші.

Вигляд: