Перехідна пластина, 395 x 130 мм

130B0184

Завдяки адаптаційній пластині VLT® 5/6/8000 можна
замінити на привод FC, не просвердлюючи нові отвори
для привода FC. Це надає змогу легко та швидко
замінити VLT® 5/6/8000, та, оскільки для цього не
потрібно свердлити нові отвори, не утворюватиметься
металева стружка, яка може пошкодити електричні компоненти.
На пластину адаптера 130B0184 можна встановити такий VLT® 5/6/8000:
IP20 Book: 200–240 В VLT5004–5006/VLT6004–6005,
380/500 В VLT5006–5011, 380–460 В VLT6006–6011

Інформація про продукт

Вага брутто 901.55 g
Bага нетто 523 g
Volume 11.2 l
EAN 5710107612482

ACCESSORIES for FC-321

VLT Серія 321
Типорозмір A2
A3

ACCESSORIES FC 100 SERIES

Типорозмір A2
A3

ACCESSORIES FC 103 SERIES

Типорозмір A2
A3

ACCESSORIES FC 200 SERIES

Типорозмір A2
A3

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Типорозмір A2
A3

Options

Options Adapter category options

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality