132L2048
Перетворювач частоти
FC-280PK75T2E20H2BXCXXXSFS1XAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,75 кВт / 1,0 к.с., Три фази 200-240 В~
IP20 / Корпус, EMC Кат C3 (200/400В)
(В) Гальмівний переривач, Без дисплея
Плати з покриттям, Без опцій мережі
Вбудована PROFINET
рамка: K1
Інші варіанти відповідно до Коду моделі
Привод VLT® Midi Drive ідеально підходить для гнучкого й ефективного керування двигуном у машинобудуванні для продовольчої галузі, а також транспортування й переробки матеріалів. Привод забезпечує відмінні характеристики керування та функціональної безпеки, а також гнучку систему зв’язку з використанням комунікаційних шин. VLT® Midi Drive розроблено для сумісності з приводами серії VLT® 2800. Його зовнішні розміри, роз’єми, довжина кабелів і програмні засоби конфігурування забезпечують легкість модернізації наявної панелі приводів.
Примітка. У комплектацію привода FC 280 не включено дисплей LCP і модуль пам’яті. LCP, модуль пам’яті та монтажні перехідні пластини для VLT 2800 слід замовляти окремо як додаткове обладнання.