FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

136X9482

Перетворювач частоти
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
110 кВт / 150 HP, Три фази
380–500 B змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Без гальмівного переривача
Графічна панель місц. кер.
Плати з покриттям, Запобіжник
Остання версія стд. ПЗ
рамка: D3H
Без опції C1, MCB-107 Рез.ж.24Впост.стр.
PROFINET MCA 120, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Інформація про продукт

Вага брутто 76 kg
Bага нетто 71 kg
Об'єм 0 l
EAN 5714853181315

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції FC- VLT® AutomationDrive FC-
Серія 302 302
Номінальна потужність N110 110 кВт / 150 HP
Фаза T Три фази
Напруга в мережі 5 380–500 B змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H2 Ф-тр радіоз., Кл. A2 (C3)
Гальмо + Безп. зупин X Без гальмівного переривача
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати C Плати з покриттям
Опція мережі 7 Запобіжник
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В Q Доступ до радіатора
Версія ПЗ SXXX Остання версія стд. ПЗ
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AL PROFINET MCA 120
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D D0 MCB-107 Рез.ж.24Впост.стр.
Типорозмір D3H D3H
Типовий код деталі 1 FC-302N110T5E20H2XGC
Типовий код деталі 2 7XQSXXXXALBXCXXXXD0
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 150 % (ВП) [кВт] 110
Потужність 110 % (НП) [кВт] 132
Висота [мм] 909,0
Вис. з реген./розп. нав. [мм] 1004,0
Ширина без опції C [мм] 250,0
Глибина [мм] 375,0
Глибина з опцією A/B [мм] 375,0
кВА 147
Втрати потужності НП [Вт] 2954
Втрати потужності НП [Вт] 2724
Втрати потужності ВП [Вт] 2289
Втрати потужності ВП [Вт] 2051
Постійний струм (НП) [A] 260
Переривчастий струм (НП) [A] 286
Постійний струм (НП) [A] 240
Переривчастий струм (НП) [A] 264
Постійний струм (ВП) [A] 212
Переривчастий струм (ВП) [A] 318
Постійний струм (ВП) [A] 190
Переривчастий струм (ВП) [A] 285
Розрахована брутто-вага [кг] 62.3
Розрахована нетто-вага [кг] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 FC-302N110T5E20H2XGC
Код моделі 02 7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality