Показано 253 продуктів
Перехідна пластина, 338 x 279 мм
Завдяки адаптаційний пластині VLT® 3000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC. Це
надає змогу легко та швидко замінити VLT® 3000, та, оскільки для
цього не потрібно свердлити нові отвори, не утворюватиметься
металева стружка, яка може пошкодити електричні компоненти.
Можна встановити один або два приводи FC на місце одного VLT® 3000.
"
"На пластину адаптера 130B0056 можна встановити такий VLT® 3000:
IP00/21: 220/380/500 В VLT3002–3004 без гальма
Перехідна пластина, 415 x 279 мм
Можна встановити один привод FC з опцією C або без неї на
місце одного VLT® 3000.
На пластину адаптера 130B0058 можна встановити такий VLT® 3000:
IP20: 220/380/500 В VLT3002–3004 з гальмом, 380/500 В
стружка, яка може пошкодити електричні компоненти.
Завдяки адаптаційний пластині VLT® 3000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC.
Це надає змогу легко та швидко замінити VLT® 3000, та, оскільки
для цього не потрібно свердлити нові отвори, не утворюватиметься
металева
VLT3006–3008 без гальма
IP21: 220/380/500 В VLT3002–3004 з гальмом, 380/500 В
VLT3006–3008 без гальма
IP54: 220 В VLT3002–3004 без гальма, 220 В VLT3004 з гальмом,
380/500 В VLT3002–3004 з гальмом, 380/500 В VLT3002–3006 без гальма
Перехідна пластина, 395 x 90 мм
Завдяки адаптаційній пластині VLT® 5/6/8000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC. Це
надає змогу легко та швидко замінити VLT® 5/6/8000, та, оскільки
для цього не потрібно свердлити нові отвори, не утворюватиметься
металева стружка, яка може пошкодити електричні компоненти.
На пластину адаптера 130B0183 можна встановити такий VLT® 5/6/8000:
IP20 Book: 200–240 В VLT5001–5003/VLT6002–6003, 380/500 В
VLT5001–5005, 380–460 В VLT6002–6005
Перехідна пластина, 395 x 130 мм
Завдяки адаптаційній пластині VLT® 5/6/8000 можна
замінити на привод FC, не просвердлюючи нові отвори
для привода FC. Це надає змогу легко та швидко
замінити VLT® 5/6/8000, та, оскільки для цього не
потрібно свердлити нові отвори, не утворюватиметься
металева стружка, яка може пошкодити електричні компоненти.
На пластину адаптера 130B0184 можна встановити такий VLT® 5/6/8000:
IP20 Book: 200–240 В VLT5004–5006/VLT6004–6005,
380/500 В VLT5006–5011, 380–460 В VLT6006–6011
Перехідна пластина, 395 x 220 мм
Завдяки адаптаційній пластині VLT® 5/6/8000 можна замінити на
привод FC, не просвердлюючи нові отвори для привода FC. Це надає
змогу легко та швидко замінити VLT® VLT® 5/6/8000, та,
оскільки для цього не потрібно свердлити нові отвори, не
утворюватиметься металева стружка, яка може пошкодити
електричні компоненти.
На пластину адаптера 130B0185 можна встановити такий VLT® 5/6/8000:
IP20 Compact: 200–240 В VLT5001–5006, 380/500 В VLT5001–5011
IP20/NM1: 200–240 В VLT6002–6005, 380/460 В VLT6002–6011,
380–480 В VLT8006–8011, 550–600 В VLT 5001–5011, 525–690 В VLT8002–8011