Комплект наскрізного монтажу панелі, В1
130B1046
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Вага брутто | 1.006 kg |
Bага нетто | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Вага брутто | 1.006 kg |
Bага нетто | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір | B1 |
VLT Серія | 321 |
Типорозмір | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | B1 |
Enclosure |
(E21) IP21 / Type 1 (P21) IP21 / Type 1 Backplate |
Типорозмір | B1 |
Типорозмір | B1 |
Типорозмір | B1 |
Типорозмір | B1 |
Типорозмір | B1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |