NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

132H0322

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon Active-Front-End-Gerät
380-500 VAC 300 AmpereIP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: SysBus(1fiber) + isol.CAN
E Slot: Keine Karte
Manual: Niederländisch
Baugröße 61 flüssiggekühlt

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 56 Kilogram
Gewicht netto 55 Kilogram
EAN 5714853288939

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXA Active-Front-End-Gerät
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Current 0300 300 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation 2 AFE-Modul oh. LCL
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Option Slot A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Option Slot B A2 2RO(NO/NC)
Option Slot C 00 Keine Karte
Option Slot D D2 SysBus(1fiber) + isol.CAN
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLNL Niederländisch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +ARFIFF02 AFE application NXA,NXI,NXP
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße CH61 Baugröße 61 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DA-030050
Typencode Teil 2 -000017640
Vertriebstext CH6103005-0T CH6103005-0T
Modellcode 01 NXA03005-A0T02WG-
Modellcode 02 A1A200D200
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 05 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 55
Calculated Gross Weight [kg] 56
Nennleistg leichte Überl. [kW] 240 240
Nennleistg. hohe Überlast [kW] - -
Abmessungen B x H x T in mm 246X658X374 246X658X374
Dauerstrom (HO) [A] 200 200
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerbestandscode Teil 1 7DW-030050-118LWZ
Lagerbestandscode 7DA-030050 7DA-030050
auf Vollständigkeit prüfen OK OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile B503 B503
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality