VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1

134G7013

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

Перетворювач частоти VLT® 2800 Serie
VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1

Код моделі: VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1

Інформація про продукт

Вага брутто 4.04 kg
Bага нетто 3.85 kg
Volume 16.53 l
EAN 5710107574827

VLT® 2800 Series

Типорозмір B Корпус B
Покриття C1 (C1) З покриттям
Опція застосування A00 (A00) Без опції застосування
Опція комунікаційної шини F00 (F00) Без опції комун. шини
Дисплей DB (DB) Вбудований дисплей (SLCP)
Фільтр радіозавад R1 (R1) EN 55011 Клас A1
Конфігурація обладнання SB (SB) Стандартна з гальмом
Клас корпусу 20 (20) IP20
Тип корпусу B (B) Книжкою
Напруга в мережі U(in) 4 (4) 380–480 В +/-10 % 50/60 Гц
Номінальна потужність 22 (22) 2,2 кВт / 3,0 к.с.
Серія VLT 28 (28) 2800
Група продукції VLT VLT®
Calculated Gross Weight 4
Calculated Net Weight [kg] 3.7
Material Gross Weight 4.04
Material Net Weight 3.85
Modelcode01 VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
Вага 3.7
Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Висота 267.5
Глибина 168
Каталог продукції NO_VIEW Без огляду
кВА 3.6
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Спеціалізоване застосування P (P) Процес
Типовий код. Частина1 VLT2822PT4B20SBR1DBF00A00C1
Фаза T (T) 3 фази
Ширина 90

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality